Barra carburo NRS, coda di cavallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCBT9200
TCBT9200K
TCBT9220
TCBT9220D
TCBT9400
TCBT9400C
TCBT9400K
TCBT9600C
TCBT9600K
TCBT9700-8
TCBT9700C
TCBT9700D-8
TCBT9700K
TCBT9800
TCBT9800-6
TCBT9800D
TCBTDX970-8
TCBTDX980
TCBTTA940
TCBTTA980
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type Blade tip shape Blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Diameter Information
(mm)

23.53 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 3 mmTaglio a spirale31338-

31.95 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 3 mmTaglio trasversale31338-

28.60 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 3 mmTaglio a spirale3638-

28.60 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 3 mmTaglio trasversale3638-

53.11 €

1 9 giorni Shank diameter 6 mmTaglio a spirale61650-

53.24 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale61650-

59.90 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale61650-

57.08 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale101965-

64.24 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale101965-

72.53 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio a spirale1225708

72.46 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale122570-

72.53 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio trasversale1225708

81.98 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale122570-

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio a spirale1625708

88.56 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio a spirale162570-

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio trasversale1625708

72.53 €

1 Disponibile 11 giorni -Taglio trasversale1225708

88.62 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio trasversale1625708

61.06 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio alluminio61950-

118.29 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio alluminio1625708

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Punta in legno rotonda

Supporto tecnico