Codice articolo del costruttore: TCBT4200
Marca: NEWREGISTON
Prezzo: 28.59 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Product Type: Shank diameter 3 mm
Blade tip shape: Taglio a spirale
Blade diameter: 3 mm
Blade Length: 8 mm
Overall Length: 38 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCBT4200
Codice componente
|
---|
TCBT4200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 3 | 8 | 38 | - | 14 |
Loading...
Shape | Tipo di punta rotondo a cono |
---|
Si trova sulla pagina di Barra carburo NRS, cono, il codice articolo è il seguente: TCBT4200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCBT4200.
Configura
Proprietà di base
Shank Diameter Information(mm)
Tipo
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Angle(°)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TCBT4200D |
TCBT4210 |
TCBT4240 |
TCBT4600 |
TCBT4600C |
TCBT4600K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio trasversale | 3 | 8 | 38 | - | 14 | |
34.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 3 | 9.5 | 38 | - | 8 | |
43.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 3 mm | Taglio a spirale | 6 | 13 | 45 | - | 14 | |
58.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio a spirale | 10 | 19 | 65 | - | 14 | |
58.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 10 | 19 | 65 | - | 14 | |
65.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Shank diameter 6 mm | Taglio trasversale | 10 | 19 | 65 | - | 14 |