Codice articolo del costruttore: TCBT1600XL
Marca: NEWREGISTON
Prezzo: 49.60 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade tip shape: Taglio a spirale
Shape: A cilindro
Blade diameter: 10 mm
Blade Length: 19 mm
Overall Length: 169 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCBT1600XL
Codice componente
|
---|
TCBT1600XL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade tip shape | Shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.60 € | 1 | 6 giorni | Taglio a spirale | A cilindro | 10 | 19 | 169 |
Loading...
Product Type | Shank diameter 6 mm | Specifications | Long shank |
---|
Si trova sulla pagina di Punta in metallo duro (gambo lungo), il codice articolo è il seguente: TCBT1600XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCBT1600XL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade tip shape
Shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TCBT1700-1XL |
TCBT1700D-1XL |
TCBT3600XL |
TCBT3700-1XL |
TCBT4600-1XL |
TCBT4700DXL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade tip shape | Shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.37 € | 1 | 6 giorni | Taglio a spirale | A cilindro | 12 | 25 | 175 | ||
62.37 € | 1 | 6 giorni | Taglio trasversale | A cilindro | 12 | 25 | 175 | ||
51.20 € | 1 | 6 giorni | Taglio a spirale | A cilindro con punta rotonda | 10 | 19 | 169 | ||
63.85 € | 1 | 6 giorni | Taglio a spirale | A cilindro con punta rotonda | 12 | 25 | 175 | ||
56.71 € | 1 | 6 giorni | Taglio a spirale | Tipo di punta rotondo a cono | 10 | 27 | 177 | ||
63.79 € | 1 | 6 giorni | Taglio trasversale | Tipo di punta rotondo a cono | 12 | 30 | 180 |