Adattatore per bussola manuale 1/4" " (6,35 mm ) 2233 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2233A
3344A
8866A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazioni Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) Dimensione larghezza di chiave Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici) Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Codice Trusco Caratteristiche Massa
(g)
Concavità angolo di inserimento Convessità angolo di inserimento

21.23 €

1 Disponibile 6 giorni Giunto per lavoro manuale6.35-1/422--161/43/8

20.40 €

1 Disponibile 9 giorni Per lavori manuali12.79.5-30330-1621Different drive sockets can be plugged into a 9.5 mm drive handle with this adapter.35--

77.23 €

1 Disponibile 6 giorni Giunto per lavoro manuale25.425.4160--338--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo adattatore Profilo a zoccolo Tipo giunto

Supporto tecnico