Attacco manuale 1/4 (6,35 mm) Attacco punta esagonale 2010M-25/-100" (2010M.100-5)

Attacco manuale 1/4 (6,35 mm) Attacco punta esagonale 2010M-25/-100" 2010M.100-5
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2010M.100-5

Marca: KO-KEN TOOL

Prezzo: 15.80

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni laterali opposte: 5 mm

Misure dell'albero: 5 mm

Massa: 30 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2010M.100-5

Codice componente
2010M.100-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni laterali opposte
(mm)
Misure dell'albero
(mm)
Massa
(g)

15.80 €

1 Disponibile 7 giorni 5530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Angolo di inserimento(mm) 6.35 Lunghezza complessiva(mm) 100
Tipo dettagli Esagonale Dimensioni punta 83mm Diametro esterno(mm) 13.1

Si trova sulla pagina di Attacco manuale 1/4 (6,35 mm) Attacco punta esagonale 2010M-25/-100", il codice articolo è il seguente: 2010M.100-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2010M.100-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
2010M.100-6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni laterali opposte
(mm)
Misure dell'albero
(mm)
Massa
(g)

15.84 €

1 Disponibile 6 giorni 6635

Supporto tecnico