Attacco manuale 3/8 (9,5 mm) Attacco punta esagonale RS3010M/8-L62"

Attacco manuale 3/8 (9,5 mm) Attacco punta esagonale RS3010M/8-L62"
  • Sconto volumi elevati
Un set manuale e con attacco quadro interno. L'attacco quadro interno è di 9,5 mm. Un set di 8 pezzi. RS3010M-8-L62: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RS3010M-8-L62

Codice componente
RS3010M-8-L62
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

131.48 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Profilo a zoccolo Punta esagonale Dimensione larghezza di chiave 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici) 3/8
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 200 Specifiche 3、4、5、6、7、8、10、12 Massa(g) 490

Si trova sulla pagina di Attacco manuale 3/8 (9,5 mm) Attacco punta esagonale RS3010M/8-L62", il codice articolo è il seguente: RS3010M-8-L62.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS3010M-8-L62.

Supporto tecnico