Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DPM125A4-M |
DPM125A5-M |
DPM125A6-M |
DPM125A7-M |
DPM125A7A-M |
DPM125A9-M |
DPM125A10-M |
DPM125A12-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.49 € | 50 | Disponibile | 9 giorni | 60 | Without Hole | |
2.43 € | 50 | Disponibile | 9 giorni | 80 | Without Hole | |
2.27 € | 50 | Disponibile | 9 giorni | 100 | Without Hole | |
2.27 € | 50 | Disponibile | 9 giorni | 120 | Without Hole | |
2.01 € | 50 | Disponibile | 9 giorni | 120 | Hole included | |
2.18 € | 50 | Disponibile | 9 giorni | 180 | Without Hole | |
2.18 € | 50 | Disponibile | 10 giorni | 240 | Without Hole | |
2.18 € | 50 | Disponibile | 9 giorni | 400 | Without Hole |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 | abrasive grain | Alundum (A) |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Velcro |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali