Ruote con legante in gomma per rettifica e lucidatura【10 Pezzi per confezione】

Ruote con legante in gomma per rettifica e lucidatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A wheel type grindstone to be used by installing a mandrel.
· Suitable for polishing grooves and corners.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GF227

Codice componente
GF227
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Particle Size(#) 120 Grindstone section external diameter(mm) 22
Grindstone section length(mm) 3 Shape Wheel Maximum Engine Speed(min-1) 15000

Supporto tecnico