Abrasivo con legante in gomma GCM di tipo cilindro per rettifica

Abrasivo con legante in gomma GCM di tipo cilindro per rettifica
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A uniformly polished surface can be achieved with fewer deep scratches compared to grindstones with shaft.
· Burrs, secondary burrs and chipping are less likely to occur.
[Applications]
· Suitable for grinding carbide alloy, ceramics, etc.
· For surface adjustment of molds and deburring of precision equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GCM-45
GCM-47
GCM-49
GCM-65
GCM-67
GCM-69
GCM-85
GCM-87
GCM-89
GCM-1010
GCM-1011
GCM-105
GCM-107
GCM-109
GCM-1310
GCM-1311
GCM-135
GCM-137
GCM-139
GCM-1410
GCM-1411
GCM-145
GCM-147
GCM-149
GCM-2010
GCM-2011
GCM-205
GCM-207
GCM-209
GCM-2510
GCM-2511
GCM-255
GCM-257
GCM-259
GCM-410
GCM-411
GCM-611
GCM-810
GCM-811
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter
(mm)
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Shaft length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

3.00 €

10 Disponibile 5 giorni 8034133030000

3.70 €

10 Disponibile 5 giorni 12034133030000

3.70 €

10 Disponibile 5 giorni 18034133030000

3.45 €

10 Disponibile 5 giorni 8036173030000

4.50 €

10 Disponibile 5 giorni 12036173030000

4.50 €

10 Disponibile 5 giorni 18036173030000

3.36 €

10 Disponibile 6 giorni 8038203030000

3.41 €

10 Disponibile 5 giorni 12038203030000

4.40 €

10 Disponibile 5 giorni 18038203030000

3.44 €

10 Disponibile 9 giorni 220310203030000

5.20 €

10 Disponibile 5 giorni 320310203030000

3.27 €

10 Disponibile 6 giorni 80310203030000

3.27 €

10 Disponibile 5 giorni 120310203030000

4.45 €

10 Disponibile 8 giorni 180310203030000

5.62 €

10 Disponibile 5 giorni 220313203020000

4.08 €

10 Disponibile 6 giorni 320313203020000

5.26 €

10 Disponibile 5 giorni 80313203020000

5.62 €

10 Disponibile 5 giorni 120313203020000

5.71 €

10 Disponibile 8 giorni 180313203020000

6.10 €

10 Disponibile 8 giorni 220615203720000

7.08 €

10 Disponibile 8 giorni 320615203720000

4.54 €

10 Disponibile 6 giorni 80615203720000

5.17 €

10 Disponibile 8 giorni 120615203720000

4.98 €

10 Disponibile 5 giorni 180615203720000

11.64 €

10 Disponibile 8 giorni 220620253520000

11.64 €

10 Disponibile 8 giorni 320620253520000

9.84 €

10 Disponibile 8 giorni 80620253520000

9.93 €

10 Disponibile 8 giorni 120620253520000

11.62 €

10 Disponibile 8 giorni 180620253520000

11.62 €

10 Disponibile 8 giorni 220625253520000

13.32 €

10 Disponibile 8 giorni 320625253520000

11.64 €

10 Disponibile 8 giorni 80625253520000

11.64 €

10 Disponibile 8 giorni 120625253520000

11.61 €

10 Disponibile 8 giorni 180625253520000

3.00 €

10 Disponibile 5 giorni 22034133030000

3.25 €

10 Disponibile 5 giorni 32034133030000

5.49 €

10 Disponibile 5 giorni 32036173030000

3.38 €

10 Disponibile 5 giorni 22038203030000

5.31 €

10 Disponibile 8 giorni 32038203030000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Shape Cylinder

Supporto tecnico