Barra diamantata con elettrodeposizione ad alta rigidità, tipo cilindrico

Barra diamantata con elettrodeposizione ad alta rigidità, tipo cilindrico
[Features]
· Effective length of grindstone diameter can be obtained, ideal for deep groove or deep hole machining.
· Uses special high rigidity stainless steel to reduce breakage and bending.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HD-12

Codice componente
HD-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.66 €

10 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classification Barra per elettrodeposizione Type Articolo singolo Particle Size(#) 140
Shape A cilindro Material/abrasive Diamante Diamond Maximum Diameter(mm) 1.2
Diamond Length/Grindstone Length(mm) 5 Shaft Diameter(mm) 3 Overall Length(mm) 50
Maximum Engine Speed(min-1) 65000

Supporto tecnico