Ruote traversino con albero (UF25256)

Ruote traversino con albero UF25256
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UF25256

Marca: YANASE

Prezzo: 10.24

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 25 mm

Width: 25 mm

Shaft Diameter: 6 mm

Particle Size: 100 #

Maximum Engine Speed: 20000 min-1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UF25256

Codice componente
UF25256
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(min-1)

10.24 €

10 Disponibile 5 giorni 2525610020000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero

Supporto tecnico