Mola da taglio resinoide di precisione super sottile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCA-AP1
RCA-AP2
RCA-AP4
RCA-GCP1
RCA-HAJ1
RCA-WAR2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Abrasive material Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Degree of Coupling MAXmin⁻¹
(Number Of Rotations)

84.67 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio generico / Acciaio legatoA1001500.5P6300

82.43 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio generico / Acciaio legatoA1001501P6300

50.72 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio generico / Acciaio legatoA1002050.8P4500

55.59 €

10 Disponibile 6 giorni Non metalloGC1002050.8P4500

57.21 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio generico / Acciaio legatoAltro1002050.8J4500

55.34 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Acciaio legatoWA1202050.8R4500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Internal Diameter(mm) 25.4

Supporto tecnico