Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
work material | Ferro + Acciaio inox | Cutting Capacity (Steel)(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Base Thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali