Attacco di sfacciatura FMA BT50 (Codici componente)

Attacco di sfacciatura FMA BT50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Supports center-through oil holes. (Option)
· JIS B 4113 Standard Face Mill Cutter Arbor
· Various types are available, compatible with all sorts of cutters.
· Can be used for a wide variety of applications, from roughing to finishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT50-FMA50.8-105

Codice componente
BT50-FMA50.8-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

317.73 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT50
Tool Type Sfacciatura φd(mm) 50.8 D(mm) 100
H(mm) 36 L(mm) 105 K(mm) 10
W(mm) 19.05 C1(mm) 65 G MBA-M24

Supporto tecnico