Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
312EMP15
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.52 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 12 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Overall length (L dimension)(mm) | 150 | Dimensions D1 (φ)(mm) | 20 | Dimensions D2 (φ)(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Bussole tipo prolunga MP a gambo quadro 9,52 mm, con magnete (singolo esagono), il codice articolo è il seguente: 312EMP15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 312EMP15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali