Bussola e giunto universale a gambo quadro 9,52 mm/12,7 mm, Bussola universale (tipo prolunga) 12,7 Sq., bussole di prolunga universali (esagono singolo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
414EU20
417EU15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)

103.61 €

1 Disponibile 6 giorni 14200

100.44 €

1 12 giorni 17150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Supporto tecnico