Chiavi a bussola, bussole a bussola 15,9, bussole standard, esagono singolo (536)

Chiavi a bussola, bussole a bussola 15,9, bussole standard, esagono singolo 536
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 536

Marca: NAGAHORI INDUSTRY

Prezzo: 66.50

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Width across flat dimension (S Measurement): 36

Overall length (L dimension): 55 mm

Shape: C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

536

Codice componente
536
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Shape

66.50 €

1 Disponibile 14 giorni 3655C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 15.9
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 5/8

Supporto tecnico