Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
37S2120
Tip Type | Phillips (+) | Shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip size / Phillips (+) | N. 2 | Bit Quantity | 10 |
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Available |
Si trova sulla pagina di Bussola e punta per cacciavite, B-37, punta singola, il codice articolo è il seguente: 37S2120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 37S2120.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali