Ravvivatore a ciambella (per rettificatrici superficiali)

Ravvivatore a ciambella (per rettificatrici superficiali)
[Features]
· Can be used with both reciprocating and rotary type grinding machines.
· Since the product integrates an iron grinding head and grindstone, it can be fixed to a table with a magnet chuck.
· Donut dresser (for surface grinding machine) is a disposable type.
· The grindstone cannot be replaced.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DDHW0220
DDHW0400
DDHW0800
DDHW1200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size

106.64 €

1 10 giorni ♯220

118.83 €

1 10 giorni ♯400

141.00 €

1 10 giorni ♯800

155.77 €

1 10 giorni ♯1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ravvivamole Application For Dressing Grindstone color White
Grindstone section dimensions(mm) 100D×21T

Supporto tecnico