A 2 tagli, con rivestimento FX, DL FX-ED-DL-6 (Codici componente)

A 2 tagli, con rivestimento FX, DL FX-ED-DL-6
[Features]
· Carbide end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FX-ED-DL-6-2.5X20

Codice componente
FX-ED-DL-6-2.5X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.75 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 2.5 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Blade length (ℓ)(mm) 20
Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60 Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico