A 2 taglienti, per rame / lega di alluminio / plastica, stelo lungo CAP-LN-EDS (Codici componente)

A 2 taglienti, per rame / lega di alluminio / plastica, stelo lungo CAP-LN-EDS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Cemented carbide is used for the blade.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAP-LN-EDS-5X35
CAP-LN-EDS-6X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck diameter
(mm)

93.59 €

1 Disponibile 6 giorni 57.564.8

110.00 €

1 6 giorni 6985.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating Senza rivestimento Overall Length (L)(mm) 90 Underneck length (ℓ1)(mm) 35
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015
Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico