Tipo corto, con gambo lungo, a 2 taglienti, con rivestimento FX per svasatura conica FX-LS-ZDS (FX-LS-ZDS-3)

Tipo corto, con gambo lungo, a 2 taglienti, con rivestimento FX per svasatura conica FX-LS-ZDS FX-LS-ZDS-3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FX-LS-ZDS-3

Marca: OSG

Prezzo: 83.82

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 3 φ

Blade length (ℓ): 8 mm

Overall Length (L): 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FX-LS-ZDS-3

Codice componente
FX-LS-ZDS-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

83.82 €

1 Disponibile 6 giorni 38100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Svasatura conica
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02
Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico