Tipo corto, a 2 taglienti, per svasatura rame / lega di alluminio CA-ZDS (Codici componente)

Tipo corto, a 2 taglienti, per svasatura rame / lega di alluminio CA-ZDS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is an end mill specialized for countersinking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-ZDS-7.9
CA-ZDS-9.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

93.47 €

1 Disponibile 6 giorni 7.919670

97.25 €

1 6 giorni 9.822880

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Svasatura conica Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico