Tipo corto, a 2 taglienti, con gambo lungo per svasatura rame / lega di alluminio CA-LS-ZDS

Tipo corto, a 2 taglienti, con gambo lungo per svasatura rame / lega di alluminio CA-LS-ZDS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is an end mill specialized for countersinking.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CA-LS-ZDS-4.1

Codice componente
CA-LS-ZDS-4.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

73.38 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 4.1 work material Alluminio Number of flutes(sheet) 2
Type Tipo quadrato Coating Senza rivestimento Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 100 Machining Application Svasatura conica Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Effective groove length(mm) 11 Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02
Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico