A 2 tagli, con rivestimento FX, DL FX-EBD-DL-6 (Codici componente)

A 2 tagli, con rivestimento FX, DL FX-EBD-DL-6
[Features]
· Ball end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FX-EBD-DL-6-R1X6

Codice componente
FX-EBD-DL-6-R1X6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.67 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 1 Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame
Blade length (ℓ)(mm) 6 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 6 Outer Diameter(mm) 2
Torsional Angle(°) 30 Blade material Carbide alloy Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico