A 2 tagli, per rame / lega di alluminio, CA-RG-EBD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CA-RG-EBD-R0.5

Codice componente
CA-RG-EBD-R0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.25 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 0.5 Type Sfera work material Alluminio / Rame / Resina
Blade length (ℓ)(mm) 2.5 Number of flutes(sheet) 2 Coating Senza rivestimento
Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 4 Outer Diameter(mm) 1
Torsional Angle(°) 30 Blade material Carbide alloy Application The shrink fit system is recommended.

Supporto tecnico