Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XLS-EDS-6 |
XLS-EDS-8 |
XLS-EDS-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 30 | 6 | |
53.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 35 | 8 | |
56.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 40 | 8 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Coating | Senza rivestimento | Overall Length (L)(mm) | 150 |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto | Tolerance | 0~-0.03mm |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali