Tipo lungo, a 1 taglio per alluminio, AL-EOL

Tipo lungo, a 1 taglio per alluminio, AL-EOL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Aluminum HSS square end mill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-EOL-5
AL-EOL-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)

47.63 €

1 Disponibile 6 giorni 5

47.63 €

1 Disponibile 6 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade length (ℓ)(mm) 25 work material Alluminio / Resina Blade shape type Tipo quadrato
Number of flutes(sheet) 1 Tool Material Type Cobalto HSS Shank diameter (d)(mm) 8
Coating Senza rivestimento Overall Length (L)(mm) 75 Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Tolerance 0~-0.03mm

Supporto tecnico