A 2 tagli, stelo lungo, tipo sovradimensionato, LN-EDN-OH

A 2 tagli, stelo lungo, tipo sovradimensionato, LN-EDN-OH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· HSS end mill with a long neck.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LN-EDN-OH-3
LN-EDN-OH-6.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck base diameter d2
(mm)

42.74 €

1 Disponibile 6 giorni 310665212.95

51.58 €

1 Disponibile 6 giorni 6.52010100536.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Tolerance 0~+0.01mm

Supporto tecnico