Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EBDL-R1.5X15
R Size(mm) | 1.5 | Blade length (ℓ)(mm) | 15 | work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Senza rivestimento |
Overall Length (L)(mm) | 80 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | External diameter Dc(mm) | 3 |
Torsional Angle(°) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali