Tipo corto, a 4 tagli, CR-EMS (Codici componente)

Tipo corto, a 4 tagli, CR-EMS
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR-EMS-8XR1.5
CR-EMS-20XR1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

49.05 €

1 Disponibile 6 giorni 8206010

97.75 €

1 6 giorni 204511020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame R Size(mm) 1.5 Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Coating Senza rivestimento Tolerance 0~+0.03
Torsion Angle (θ) 30

Supporto tecnico