Tipo medio, a 2 tagli, TPBDN

Tipo medio, a 2 tagli, TPBDN
[Features]
· HSS taper ball series.
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPBDN-R1X3

Codice componente
TPBDN-R1X3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.67 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo sferico conico Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade length (l)(mm) 50
Shank diameter (d)(mm) 8 Number of flutes(sheet) 2 R Size(mm) 1
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Cobalto HSS Overall Length (L)(mm) 94
Coating Senza rivestimento Blade taper half angle(°) 3 Large End Diameter D1(mm) 7.14
Half Angle of Taper Deviation ±10′

Supporto tecnico