Rivestimento V XPM a 2 tagli (taglio V) V-XPM-VCM

Rivestimento V XPM a 2 tagli (taglio V) V-XPM-VCM
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-XPM-VCM-3X90
V-XPM-VCM-6X90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

81.11 €

1 Disponibile 6 giorni 380.275

83.30 €

1 Disponibile 6 giorni 6130.385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro Shank diameter (d)(mm) 6 Torsional Angle(°) Approximately 30
Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Details High-grade Powdered High-Speed Steel

Supporto tecnico