Codice articolo del costruttore: VPH-GDN-3
Marca: OSG
Prezzo: 21.24 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Hole diameter (drill diameter) Dc: 3 mm
Groove Length L: 25 mm
Overall Length L: 57 mm
Shank diameter: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPH-GDN-3
Codice componente
|
---|
VPH-GDN-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 25 | 57 | 3 |
Loading...
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato grado elevato | Shank Type | Straight shank | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | Permissible values of the outer diameter and the diameter | h8 |
Torsional Angle(°) | 30 | Shank Accuracy | h7 | Surface Treatment | V coated |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali