Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TNMG160404PG-PR1535 |
TNMG160408PG-PR1535 |
TNMG160412PG-PR1535 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1 Case 10 Pcs | |
6.92 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1 Case 10 Pcs | |
6.92 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1 Case 10 Pcs |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Rettifica da media a profonda | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato | Material | PR1535 | φd | 3.81 |
A | 9.525 | T | 4.76 | Compatible Holder | DTGN(R/L)…-16、PT□N(R/L)…-16、WT□N(R/N)…-16N、WTENN…-16N、HA□PTFN(R/L)16-…、-…DTFN(R/L)16…-、-…PTUN(R/L)16…- |
1 Case 10 Pcs |
Configura
Proprietà di base
Nose R
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali