Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VNGG160402MFP-SK-PR1225 |
VNGG160404MFP-SK-PR1225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.09 € | 10 | 6 giorni | 0.2 | 1 Case 10 Pcs | ||
20.09 € | 10 | 6 giorni | 0.4 | 1 Case 10 Pcs |
Loading...
Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox | Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Tipo negativo |
Selfishly | Nessun lato | Material | PR1225 | φd | 3.81 |
A | 9.525 | T | 4.76 | Compatible Holder | DV□N(R/L)…-16、DVVNN…-16、MVLN(R/L)…-16、MVVNN…-16、PVLN(R/L)…-16Q、PVPN(R/L)…-16Q、PVVNN(R/L)…-16Q、 |
1 Case 10 Pcs |
Configura
Proprietà di base
Nose R
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali