Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GSXVL4060-4D
Blade diameter (D)(φ) | 6 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Ghisa | Blade length (ℓ)(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato collo lungo | Coating | Per acciai generici |
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 60 | Machining Application | Laterale / Scanalatura |
Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Puntale variabile | Coating Details | GSXⅡ |
Shank diameter tolerance | h6 | Torsion Angle details(°) | 41~43 | Outer Diameter Tolerance | 0.015~0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali