Fresa GSX MILL VL multi-tagliente 2.5D per Ti / SUS GSXVL6T-2.5D

Fresa GSX MILL VL multi-tagliente 2.5D per Ti / SUS GSXVL6T-2.5D
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Unequal division and unequal lead enable high-speed and high-grade processing.
· For SUS/heat-resistant alloy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSXVL6060T-2.5D
GSXVL6080T-2.5D
GSXVL6100T-2.5D
GSXVL6120T-2.5D
GSXVL6160T-2.5D
GSXVL6200T-2.5D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

122.18 €

1 Disponibile 6 giorni 6156500~-0.02

149.14 €

1 Disponibile 6 giorni 8208600~-0.02

142.59 €

1 Disponibile 6 giorni 102510700~-0.02

176.63 €

1 Disponibile 6 giorni 123012750~-0.02

348.28 €

1 Disponibile 6 giorni 164016900~-0.03

504.01 €

1 Disponibile 6 giorni 2050201000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio inox / Titanio Number of flutes(sheet) 6 Type Alta torsione
Coating Per acciai generici Machining Application Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Puntale variabile Coating Details GSXⅡ Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 44~46

Supporto tecnico