Fresa DLC VL 4D DLCVL4-4D

Fresa DLC VL 4D DLCVL4-4D
[Caratteristiche] Sopprime le vibrazioni e consente una lavorazione altamente efficiente con una lunga lunghezza della scanalatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DLCVL4100-4D

Codice componente
DLCVL4100-4D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

230.03 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 10 work material Alluminio / Rame Blade length (ℓ)(mm) 40
Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato collo lungo Coating DLC
Shank diameter (d)(mm) 10 Overall Length (L)(mm) 90 Machining Application Laterale / Scanalatura
Torsion Angle (θ) Puntale variabile Coating Details DLC Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 44~46 Outer Diameter Tolerance ±0.010

Si trova sulla pagina di Fresa DLC VL 4D DLCVL4-4D, il codice articolo è il seguente: DLCVL4100-4D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DLCVL4100-4D.

Supporto tecnico