Fresa a testa sferica, diamantata, DCRE

Fresa a testa sferica, diamantata, DCRE
[Features]
· Ideal for graphite (electrode) machining and has approximately 10 times longer lifespan than untreated carbide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCRENL1
DCRENL1.5
DCRENL2
DCRENL2.5
DCRENL3
DCRENL3.5
DCRENL4
DCRENL4.5
DCRENL5
DCRENL5.5
DCRENL6
DCRENX1
DCRENX1.5
DCRENX2
DCRENX2.5
DCRENX3
DCRENX3.5
DCRENX4
DCRENX4.5
DCRENX5
DCRENX5.5
DCRENX6
DCRENXN1
DCRENXN1.5
DCRENXN2
DCRENXN2.5
DCRESL1
DCRESL1.5
DCRESL2
DCRESL2.5
DCRESL3
DCRESL3.5
DCRESL4
DCRESL4.5
DCRESL5
DCRESL5.5
DCRESL6
DCRESLN1
DCRESLN1.5
DCRESLN2
DCRESLN2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Under-head Length ℓ2
(mm)
Details Type Coating Length CL

423.15 €

1 6 giorni 110100620NL Type2

439.44 €

1 6 giorni 1.515100630NL Type3

452.76 €

1 6 giorni 220100640NL Type3

467.59 €

1 6 giorni 2.525125650NL Type4

483.87 €

1 6 giorni 330140660NL Type4

506.09 €

1 6 giorni 3.535140670NL Type5

529.79 €

1 6 giorni 440150880NL Type5

557.93 €

1 6 giorni 4.545150880NL Type6

578.66 €

1 6 giorni 5501501080NL Type6

608.28 €

1 6 giorni 5.5501501080NL Type7

637.91 €

1 6 giorni 6551501280NL Type7

463.14 €

1 6 giorni 110125620NX Type2

480.89 €

1 6 giorni 1.515125630NX Type3

497.19 €

1 6 giorni 220125640NX Type3

514.98 €

1 6 giorni 2.525150650NX Type4

534.24 €

1 6 giorni 330175660NX Type4

553.48 €

1 6 giorni 3.535175670NX Type5

580.14 €

1 6 giorni 440175880NX Type5

615.68 €

1 6 giorni 4.545175890NX Type6

643.82 €

1 6 giorni 55020010100NX Type6

682.33 €

1 6 giorni 5.55020010100NX Type7

726.76 €

1 6 giorni 65520012110NX Type7

484.25 €

1 6 giorni 110125640NX Type2

502.38 €

1 6 giorni 1.515125660NX Type3

519.55 €

1 6 giorni 220125680NX Type3

538.15 €

1 6 giorni 2.525150685NX Type4

349.09 €

1 6 giorni 14100620SL Type2

357.98 €

1 6 giorni 1.56100630SL Type3

372.79 €

1 6 giorni 28100640SL Type3

389.08 €

1 6 giorni 2.510125650SL Type4

402.41 €

1 6 giorni 312140660SL Type4

418.71 €

1 6 giorni 3.514140670SL Type5

437.96 €

1 6 giorni 416150880SL Type5

457.21 €

1 6 giorni 4.518150880SL Type6

474.99 €

1 6 giorni 5201501080SL Type6

497.20 €

1 6 giorni 5.5221501080SL Type7

519.42 €

1 6 giorni 6241501280SL Type7

365.39 €

1 6 giorni 14100640SL Type2

374.12 €

1 6 giorni 1.56100660SL Type3

389.60 €

1 6 giorni 28100660SL Type3

406.56 €

1 6 giorni 2.510125660SL Type4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame / Grafite Number of flutes(sheet) 2
Coating Rivestimento DIA Torsional Angle(°) 30 Shank diameter tolerance(mm) h7
Outer Diameter Tolerance(mm) +0.015~-0.01 Drill radius R allowance(mm) +0.02~-0.01

Supporto tecnico