Codice articolo del costruttore: XSWMM3032EL
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 355.19 €
Tempi di consegna: 6 giorni
blade diameter D: 32 mm
Overall length (L): 230 mm
Underneck length (ℓ1): 90 mm
Shank Type: long shank type
Shank length (ℓ2): 140 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XSWMM3032EL
Codice componente
|
---|
XSWMM3032EL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank Type | Shank length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.19 € | 1 | 6 giorni | 32 | 230 | 90 | long shank type | 140 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Shank diameter (d)(mm) | 32 | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip | APMT・APET1605 | Effective number of flutes | 1 | Coating | X's Coating/DLC Coating |
Si trova sulla pagina di Attacco portainserto per fresa a testa sferica X's Wavy multifunzione, 3000E / EL XSWMM 3000E / EL, il codice articolo è il seguente: XSWMM3032EL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSWMM3032EL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank Type
Shank length (ℓ2)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XSWMM3032E |
XSWMM3040E |
XSWMM3040EL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank Type | Shank length (ℓ2) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.45 € | 1 | 6 giorni | 32 | 150 | 50 | Standard Type | 100 | ||
395.51 € | 1 | 6 giorni | 40 | 160 | 55 | Standard Type | 105 | ||
427.44 € | 1 | 6 giorni | 40 | 240 | 55 | long shank type | 185 |