Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XSWBMF1160L |
XSWBMF1160M |
XSWBMF1160S |
XSWBMF1200L |
XSWBMF1200M |
XSWBMF1200S |
XSWBMF1250L |
XSWBMF1250M |
XSWBMF1250S |
XSWBMF1300L |
XSWBMF1300M |
XSWBMF1300S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank length (ℓ2) (mm) | Applicable Chip | Blade Length | Dimensions ℓ4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.00 € | 1 | 6 giorni | 16 | 220 | 20 | 70 | 150 | ZPGU2061080-N | 12 | 25.5 | ||
229.15 € | 1 | 6 giorni | 16 | 180 | 20 | 50 | 130 | ZPGU2061080-N | 12 | 25.5 | ||
192.18 € | 1 | 6 giorni | 16 | 130 | 20 | 50 | 80 | ZPGU2061080-N | 12 | 25.5 | ||
293.01 € | 1 | 6 giorni | 20 | 250 | 25 | 80 | 170 | ZPGU2471100-N | 15 | 32 | ||
265.28 € | 1 | 6 giorni | 20 | 200 | 25 | 60 | 140 | ZPGU2471100-N | 15 | 32 | ||
215.71 € | 1 | 6 giorni | 20 | 140 | 25 | 60 | 80 | ZPGU2471100-N | 15 | 32 | ||
359.38 € | 1 | 6 giorni | 25 | 300 | 32 | 100 | 200 | ZPGU2876125-N | 18.5 | 36 | ||
327.45 € | 1 | 6 giorni | 25 | 220 | 32 | 73 | 147 | ZPGU2876125-N | 18.5 | 36 | ||
267.80 € | 1 | 6 giorni | 25 | 150 | 32 | 70 | 80 | ZPGU2876125-N | 18.5 | 36 | ||
445.09 € | 1 | 6 giorni | 30 | 350 | 32 | 120 | 230 | ZPGU3486150-N | 22.5 | 43 | ||
404.75 € | 1 | 6 giorni | 30 | 240 | 32 | 85 | 155 | ZPGU3486150-N | 22.5 | 43 | ||
328.30 € | 1 | 6 giorni | 30 | 160 | 32 | 80 | 80 | ZPGU3486150-N | 22.5 | 43 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Shank diameter tolerance | h6 | Coating | X's Coating |
---|
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank length (ℓ2)(mm)
Applicable Chip
Blade Length
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali