Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESP4M0.7
Codice componente
|
---|
ESP4M0.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | Model Type (Type) | Shank square part K | Shank square part Lk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.77 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | 5 | GT5 | 7 | 20 | 3.1 | 1 | 4 | 7 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5 | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
work material | Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco |
Coating Y/N | Disponibile | Surface Treatment | TiCN | Number of Grooves Flutes | 3 |
Si trova sulla pagina di Maschio a spirale Excel ESP, il codice articolo è il seguente: ESP4M0.7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESP4M0.7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Under-head Length Ln(mm)
Neck diameter dn(mm)
Model Type(Type)
Shank square part K
Shank square part Lk
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ESP10M1.5 |
ESP12M1.75 |
ESP5M0.8 |
ESP6M1 |
ESP8M1.25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | Model Type (Type) | Shank square part K | Shank square part Lk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.79 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | 7 | GT6 | 15 | - | - | 2 | 5.5 | 8 | ||
490.60 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | GT7 | 18 | - | - | 2 | 6.5 | 9 | ||
195.31 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | GT5 | 8 | 22 | 3.9 | 1 | 4.5 | 7 | ||
209.10 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | 6 | GT5 | 10 | 25 | 4.7 | 1 | 4.5 | 7 | ||
269.13 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | GT6 | 13 | - | - | 2 | 5 | 8 |