Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGSP22M2.5R
Codice componente
|
---|
SGSP22M2.5R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.57 € | 1 | 6 giorni | M22 | 2.5 | 115 | 17 | REG P5 | 17.5 | 4 | 54 | 19.15 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Maschio a spirale SG, tipo SGSP, il codice articolo è il seguente: SGSP22M2.5R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGSP22M2.5R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Number of Grooves Flutes
Under-head Length Ln(mm)
Neck diameter dn(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SGSP12M1.75R |
SGSP16M1.5R |
SGSP16M2R |
SGSP24M3R |
SGSP3M0.5R |
SGSP4M0.7R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.42 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | REG P4 | 12.3 | 3 | 36.2 | 9.95 | ||
97.68 € | 1 | 9 giorni | M16 | 1.5 | 95 | 12.5 | REG P3 | 14 | 3 | 44.4 | 14.25 | ||
91.18 € | 1 | 6 giorni | M16 | 2 | 95 | 12.5 | REG P4 | 14 | 3 | 44.4 | 13.65 | ||
222.28 € | 1 | 6 giorni | M24 | 3 | 120 | 19 | REG P5 | 21 | 4 | 59 | 20.65 | ||
31.25 € | 1 | 8 giorni | M3 | 0.5 | 46 | 4 | REG P2 | 3.5 | 3 | 18 | 2.35 | ||
30.24 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | 5 | REG P3 | 4.9 | 3 | 20 | 3.15 |