Maschio a spirale N, tipo NSP

Maschio a spirale N, tipo NSP
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la lavorazione di fori filettati. [Caratteristiche] Questo prodotto può essere utilizzato universalmente in quanto non è trattato e la sua scanalatura a spirale può evacuare i trucioli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NSP4M0.7R

Codice componente
NSP4M0.7R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.72 €

4.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M4 Pitch, Number of Threading(mm) 0.7
Chamfer threads 2.5 Tool Material Type Acciaio rapido work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)
Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Surface Treatment Senza rivestimento Overall Length (L)(mm) 52 shank diameter Ds(mm) 5
Class TAP Limit RFG P2 Thread Length l(mm) 7 Number of Grooves Flutes 3
Under-head Length Ln(mm) 20 Neck diameter dn(mm) 3.1

Si trova sulla pagina di Maschio a spirale N, tipo NSP, il codice articolo è il seguente: NSP4M0.7R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NSP4M0.7R.

Supporto tecnico