Testa S (testa modulare piena) modello SMSA

Testa S (testa modulare piena) modello SMSA
[Caratteristiche] Testa modulare con fori per il refrigerante. [Applicazioni] Può essere utilizzata per la fresatura di facce, spalle (raggio d'angolo) e per la lavorazione di superfici curve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMSA6160R20M8
SMSA6160R30M8
SMSA6200R30M10
SMSA6250R30M12
SMSA6300R30M16
SMSA6320R30M16
SMSA8160R05M8
SMSA8160R10M8
SMSA8200R05M10
SMSA8200R10M10
SMSA8200R20M10
SMSA8250R10M12
SMSA8250R20M12
SMSA8300R10M16
SMSA8300R20M16
SMSA8320R10M16
SMSA8320R20M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
O.D. (mm)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Dimensions r
(mm)
Dimensions MD
(mm)
Application/Tip Clamp Screw and Cartridge Radial Adjustment Screw Wrench

240.37 €

1 8 giorni 166163015142M8Applicable wrench: DS-14/suitable torque: 10–11 N·m

240.37 €

1 8 giorni 166163015143M8Applicable wrench: DS-14/suitable torque: 10–11 N·m

285.50 €

1 8 giorni 206203519173M10Applicable wrench: DS-17/suitable torque: 10–16 N·m

366.34 €

1 8 giorni 256254324223M12Applicable wrench: DS-22/suitable torque: 15–20 N·m

492.34 €

1 8 giorni 306305629273M16Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m

526.17 €

1 8 giorni 326325630273M16Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m

240.37 €

1 8 giorni 168163015140.5M8Applicable wrench: DS-14/suitable torque: 10–11 N·m

240.37 €

1 8 giorni 168163015141M8Applicable wrench: DS-14/suitable torque: 10–11 N·m

285.50 €

1 8 giorni 208203519170.5M10Applicable wrench: DS-17/suitable torque: 10–16 N·m

285.50 €

1 8 giorni 208203519171M10Applicable wrench: DS-17/suitable torque: 10–16 N·m

285.50 €

1 8 giorni 208203519172M10Applicable wrench: DS-17/suitable torque: 10–16 N·m

366.34 €

1 8 giorni 258254324221M12Applicable wrench: DS-22/suitable torque: 15–20 N·m

366.34 €

1 8 giorni 258254324222M12Applicable wrench: DS-22/suitable torque: 15–20 N·m

492.34 €

1 8 giorni 308305629271M16Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m

492.34 €

1 8 giorni 308305629272M16Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m

526.17 €

1 8 giorni 328325630271M16Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m

526.17 €

1 8 giorni 328325630272M16Applicable wrench: DS-27/suitable torque: 20–25 N·m

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Altro Finish category Finitura Mounting Method Spina di centraggio
Type Solid/Multi-Blade Material type JC8015 With/Without Coolant Holes Available
Application Flat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/curved surface machining

Supporto tecnico