Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RS-17
Product Type | Altro | Overall Length(mm) | 109.5 | Shaft measurements(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter(mm) | 6.35 |
Si trova sulla pagina di Bussola a rotaia per dado da 17 mm, il codice articolo è il seguente: RS-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RS-17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali