Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-0616 |
S-0616NM |
S-1016 |
S-1016NM |
S-1016W4 |
S-2016 |
S-2016NM |
S-3216 |
S-3216NM |
S-4216 |
S-4216NM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tip diameter (mm) | With non-magnetic stylus | Mass (g) | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | φ6 | 139 | 40 | 34 | 34 | φ10 | NA | 200 | - | |
451.04 € | 1 | 7 giorni | φ6 | 139 | 40 | 34 | 34 | φ10 | Available | 200 | - | ||
317.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | φ10 | 147 | 40 | 47 | 34 | φ10 | NA | 220 | - | |
392.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | φ10 | 147 | 40 | 47 | 34 | φ10 | Available | 220 | - | |
314.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | φ4 and φ10 | NA | - | 2 Level Type Probe (S-1016 Special Specifications) | |
318.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | φ20 | 156 | 40 | 51 | 34 | φ10 | NA | 310 | - | |
393.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | φ20 | 156 | 40 | 51 | 34 | φ10 | Available | 310 | - | |
256.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | φ32 | 166 | 40 | 61 | 40 | φ10 | NA | 520 | - | |
394.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | φ32 | 166 | 40 | 61 | 40 | φ10 | Available | 520 | - | |
348.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | φ42 | 189 | 40 | 84 | 53 | φ10 | NA | 1400 | - | |
405.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | φ42 | 189 | 40 | 84 | 53 | φ10 | Available | 1400 | - |
Loading...
Product Category | Apparecchiatura di misurazione | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Battery (included) | R1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs |
---|
Configura
Proprietà di base
D
L(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Tip diameter(mm)
With non-magnetic stylus
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali