Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MG308L-1.0-12.5 |
MG308L-1.2-12.5 |
MG308L-1.6-12.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
489.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | |
467.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.2 | |
462.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.6 |
Loading...
Product Type | Filo per saldatura | JIS Standard | YS308L equivalent | AWS Standard | ER308L Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Authorized by the Classification Society of Japan | NK、ABS | Amount Of Content | 1 Box (12.5 kg) | Applications and Special Features | For SUS304L |
Configura
Proprietà di base
Wire Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali