Stainless Steel Wire MG309L

Stainless Steel Wire MG309L
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Bacchetta per saldatura di materiali dissimili con acciaio al carbonio per acciaio inox309.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG309L-1.0-12.5
MG309L-1.2-12.5
MG309L-1.6-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wire Diameter
(mm)

541.98 €

1 Disponibile 8 giorni 1

520.24 €

1 Disponibile 8 giorni 1.2

509.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Filo per saldatura JIS Standard YS309L equivalent AWS Standard ER309L Equivalent
Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features For SUS309, dissimilar metal welding, and carbon steel

Supporto tecnico